Produktnummer: FSNS59PL3-25

ProSNS RG-59 Universal Plenum „F“ Koaxial-Kompressionssteckverbinder

ProSNS RG59 Plenum Universal-F-Stecker, nicht blinder Eingang mit Polymer-Kompressionshülse für einfaches Einführen & niedrigstmögliche Werkzeugkompressionskraft. 25 pro Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
DC-1 GHz 31 dB Return Loss < 1.05 VSWR
DC-2 GHz 26 dB Return Loss < 1.09 VSWR
DC-3 GHz 21 dB Return Loss < 1.18 VSWR

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Kabel-Auszugskraft über 40 Pfund

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

F

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

ProSNS

Farbband

Rot

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCCT-SLMR, CPSNSCT-596 (Kompression), PSA59/6 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.021 - .024 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.130 - .137 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.190 - .220 Zoll

RG-Typ

59

Serie Typ

59

EU CE-Zeichen

Ja

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.48 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.48 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
FSNS59PL3-25 Farblos 845671003963