Produktnummer: 1694ABHDLW

6 GHz RG6 BNC-Stecker, Verriegelung, wasserdicht

RG-6, 6 GHz, HD, BNC, 1 Stück Verriegelungsstecker, wasserdicht

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

HD-SDI, Video, digitales Video, SMPTE 2081-1 6 Gbit/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080P

Verpackung

50 pro Packung

Materialien

Description Material
Nut Brass, Nickel Plated
Body Brass, Nickel Plated
Contact Brass, Gold Plated
Insulator PTFE

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-4500 7 dB

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

SMPTE 2081-1 Rückflussdämpfung oder besser bis 4,5 GHz

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

HD

Farbband

Grün

Locking

Ja

Werkzeugkompatibilität

CPLCRBC-BR (Kompression), PSA59/6 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

RG-Typ

6

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

Q – STANDARDPAKETE KÖNNEN NICHT AUFGETEILT WERDEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.158 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.158 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
1694ABHDLW Grün 845671002805