Produktnummer: DB15BNCHD-25

Double Bubble RG-15 HD BNC Koaxial-Kompressionssteckverbinder

Double Bubble RG15 High Definition BNC Broadcast-Anschluss, passt für die meisten Marken von 23–24 AWG RGB/Mini-Koaxialkabeln. Kompressionsdesign, bei dem das Metall vollständig um das Kabel geformt wird. 25 pro Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
DC-1 GHz -35 dB Return Loss < 1.04 VSWR
DC-2 GHz -29 dB Return Loss < 1.07 VSWR
DC-3 GHz -32 dB Return Loss < 1.07 VSWR

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

Double Bubble

Farbband

Violett

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCRBC-BR (Kompression), PS59/6/RGB (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.015 - .025 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.095 - .105 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.145 - .160 Zoll

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.115 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.115 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
DB15BNCHD-25 Farblos 845671005240