Produktnummer: DB1BNC-25

Double Bubble Mini RGB BNC Koaxial-Kompressions-Steckverbinder 25-26 AWG

Double Bubble Mini (25–26 AWG) BNC-Stecker, passt für die meisten Marken von RGB/Mini-Koaxialkabeln. Kompressionsdesign, bei dem das Metall vollständig um das Kabel geformt wird. 25 pro Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
DC-1 GHz 36 dB Return Loss < 1.03 VSWR
DC-2 GHz 32 dB Return Loss < 1.05 VSWR
DC-3 GHz 26 dB Return Loss < 1.10 VSWR

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

Double Bubble

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCRBC-BR (Kompression), PS59/6/RGB (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.015 - .025 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.065 - .078 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.095 - .110 Zoll

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.131 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.131 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
DB1BNC-25 Farblos 845671001761