Produktnummer: DB59BNCU-25

Double Bubble RG-59 BNC Koaxial-Kompressionssteckverbinder

Double Bubble RG59 Universal-BNC-Stecker, passt auf Standard-, Tri-Shield- und Quad-Shield-Koaxialkabel. Kompressionsdesign, bei dem das Metall vollständig um das Kabel geformt wird. 25 pro Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Description Material
Body Nickel plated Brass
Contact Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
DC-1 GHz 36 dB Return Loss <1.03VSWR
DC-2 GHz 32 dB Return Loss <1.05VSWR
DC-3 GHz 26 dB Return Loss <1.10VSWR

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

Double Bubble

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCRBC-BR (Kompression), PSA59/6 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0317 - .0339 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.144 - .157 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.232 - .273 Zoll

RG-Typ

59

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.131 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.131 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
DB59BNCU-25 Farblos 845671000061