Produktnummer: FSNS11HBNC-25

ProSNS RG-11 Universal BNC-Koaxial-Kompressionssteckverbinder

ProSNS RG11 Universal-BNC-Stecker (Standard oder Tri-Shield), nicht blinder Eingang mit geteiltem Ferrulendesign, Polymer-Kompressionshülse für einfaches Einführen & niedrigstmögliche Werkzeugkompressionskraft. 25 pro Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FSNS11HBNC-25

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Description Material
Nut Nickel/Tin Plated Brass
O-Ring Ethylene Propylene
Body Nickel/Tin Plated Brass
Contact Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
≥-21 dB up to 1 GHz typical
≤ -0.2 dB up to 1 GHz typical

Betriebstemperaturbereich

-40°F (-40°C) bis 140°F (60°C)

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

ProSNS

Farbband

Schwarz

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

SNSUNI (Kompression), PS11 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0634 - .0647 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.280 - .294 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.390 - .417 Zoll

Kabel-Steckkraft

20 lbf

Kabel-Haltekraft

40 lbf

RG-Typ

11

Serie Typ

11

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Anmerkungen

Salznebel: Besteht 1000 Stunden ANSI/SCTE 143 2007, RFI-Abschirmung: -85 dB (60 % verklebte Folie)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.117 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.117 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
FSNS11HBNC-25 Farblos 845671003802