Produktnummer: DataConnect CAT5e STP-Buchsen

DataConnect CAT5e geschirmte Modularbuchse, T568 A/B

DataConnect CAT5e geschirmte Modularbuchse, T568 A/B

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Ethernet 10/100/1000BASE-T, 2,5GBASE-T

Gesamthöhe

0.93 in

Gesamtbreite

0.64 in

Gesamttiefe

1.360 in

Schaltplan

T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.017 lbs

Materialien

Description Material Type
Front Connection Lead Frame Copper Alloy with 50 micro- inch Gold over Nickel RJ45
Rear Connection Copper alloy with Nickel Plating
Connector Body Nickel plated zinc alloy diecast

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.5 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Keystone

Werkzeugkompatibilität

Belden 110-Anschlusswerkzeug (AX100749) MediaFlex-Abschlussstation (AX101852) Belden Rapid TerminationTool (AX105566)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45, RJ11

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

(IDC) 110 Anschlussart

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

˃20 Zyklen

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

11.25 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

UL-Klassifizierung

UL94V-0

ISO/IEC-Compliance

IEC 60603-7

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA 1096-A (vormals FCC Teil 68-F)

IEEE-Compliance

IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (PoE) bis zu 30 W, IEEE 802.3bt Typ 3 und 4 (PoE) bis zu 100 W, CISCO (UPOE) bis zu 60 W, Power over HDBaseTTM (POH) bis zu 100 W

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us gelistet, UL 1863, UL File E77103

Zugehörige Teile

Kompatibel mit KeyConnect Blenden, Adaptern, Verteilern und Patch-Panels

Enthaltene Teile

1 Schutzkappe

Anmerkungen

Siehe Installationshandbuch PX106885

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.2 Revisionsdatum: 09-26-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.2 Revisionsdatum: 09-26-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung
DC5MJKSME-S1 Metall Einzelpack