Produktnummer: A0649869

FiberExpress Spleißkassette 8 Zoll

FiberExpress Splice Organizer Kit mit 8 Zoll Kabeltrasse

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

0.644 lbs

Gesamthöhe

0.700 in

Gesamtbreite

4.70 in

Gesamtlänge

8.00 in

Max. Kapazität

24 F

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Materialien

Description Material Color
Splice Tray Plastic White

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Glasfaser-Stützrohr, Kabelbinder, Y-Stecker, Schutzrohr, Erdungsklemme, Bondklemmen, Steckerüberbrückung, Kabelmarkierungen, Organizer-Fach 12"

Zugehörige Teile

FiberExpress Patch-Panels für die Schaltschrankmontage und die Wandmontage

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.261 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.261 Revisionsdatum: 10-23-2025