Produktnummer: XHD-SPLT-KIT02

XHD SPLEISSTABLETT-KIT FÜR 72F

XHD SPLEISSCHASSEN-KIT FÜR EINFASER-SPLEISSEN, 72F, SCHWARZES FINISH, 2 x 36F SPLEISSCHASSEN

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

0.4 lbs

Gesamthöhe

1.47 in

Gesamtbreite

15.92 in

Gesamtlänge

5.5 in

Max. Kapazität

72 F

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Materialien

Description Material
Splice Tray Aluminum
Spool Polypropylene

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

2 x Mutter, 2 x Sicherungsscheibe, 2 x Spule, 2 x Spleißablage

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 10-23-2025