Produktnummer: FTSLB9SHFS01

FX Fusion Splice-On-Stecker, OS2, LC/APC Simplex, 900µm Tight Buffer, Short Boot

FX Fusion Splice-On-Steckverbinder, OS2, LC/APC Simplex, 900µm Tight Buffer, Short Boot, grünes Gehäuse

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Feldabschluss von Glasfaserkabeln in Patchpanels, Verteilerrahmen, Arbeitsplatzanschlüssen für FTTD (Fiber to the Desk), Anschlüssen für FTTH (Fiber to the Home) und MDU (Multiple Dwelling Units).

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.021 lbs

Gesamtlänge

47.18 mm

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Spezifikationen

Test GR-326-CORE/1081-CORE (SM)

Maximaler Einfügungsverlust

0,30 dB

Mindestreflexion

-65 dB

Minimale Reflexion bei 1550 nm

-65 dB

Mechanische Tests

Description

Anschlussart

Splice-On

Materialien

Description Material Color
Boot Rubber Black
Protective Ferrule Cap Plastic White
Connector Front Housing Plastic Green
Connector Rear Housing Nickel plated zinc alloy diecast Metal
Ferrule Zirconia-Ceramic White

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.3

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

900 µm Kurztülle, Ferrulenschutzkappe, Spleißschutzhülse

Zugehörige Teile

FX Patchkabel.

Verpackung

Einzelpack

Anmerkungen

Dieser Steckverbinder ist mit allen Anschlussmethoden für Patch-Panels kompatibel, einschließlich Adapterrahmen und Spleißkassetten. Stellen Sie bei Anwendungen an Arbeitsplatzanschlüssen sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um den minimalen Biegeradius der Glasfaser einzuhalten. Dieses Produkt ist nicht mit KeyConnect Side-Entry-Boxen (AX104132 & AX104133) kompatibel. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Belden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 10-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 10-24-2025