Produktnummer: FX Brilliance 250 μm Tülle

FX Brilliance Universal 250μm-Manschette, 25/Packung

FX Brilliance Universal 250μm Manschette, Schwarz, 25/Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Feldabschluss von Glasfaserkabeln in Patchpanels, Verteilerrahmen, Arbeitsplatzanschlüssen für FTTD (Fiber to the Desk), Abzweigen für FTTH (Fiber to the Home) und MDU (Multiple Dwelling Units).

Gewicht

0.020 kg

Mechanische Tests

Description

Anschlussart

Mechanisch

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.3-D

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA

Zugehörige Teile

FX Brilliance Präzisions-Installationssatz, FX Brilliance Universalsteckverbinder

Verpackung

Fünfundzwanzig (25) Tüllen im Beutel.

Anmerkungen

Beachten Sie das Installationshandbuch PX105234 für die Installationsverfahren

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.64 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.64 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung UPC
FXBUBO250B25N Schwarz Fünfundzwanzig (25) Tüllen im Beutel. 611589165525