Produktnummer: FTSSC900PR06

FX PATCHKABEL OS2 SC_SX TB_900 FARBE-CODED_06F 2M

FX FELDKONFEKTIONIERUNGS-PIGTAIL, OS2, SC SIMPLEX, FESTER PUFFER 900 UM, FARBCODIERTER 6-FASER-KABEL, 2 M, BLAUER STECKER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentren, Hauptgeräteräume und Telekommunikationsräume

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

9 µm

Faseranzahl

6

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Steckverbinder

Description Type Housing Material Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) SC Simplex Plastic Zirconia Ceramic Rubber Blue

Baugruppenkabel

Cable Nominal OD
0.9 mm

Abmessungen

Overall Assembly Length Packaging
2 meters Individually packaged in a plastic bag.

Toleranzen für die Gesamtlänge

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 5 meters +0.3 / -0 meter
5.1 to 20 meters +0.4 / -0 meter
over 20 meters +1.3 / -0 meter

Panzertyp und Material

Keine Panzerung

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) SC Simplex 0.25 dB -55 dB

Betriebstemperaturbereich

-10°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C bis +60°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

nicht zutreffend

UL-Klassifizierung

Nicht bewertet

TIA/EIA-Compliance

TIA/EIA 568.3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Weitere Standard-Compliance(s)

ACMA

Zugehörige Teile

FiberExpress Adapterleisten, FiberExpress Manager Module und FiberExpress Ultra Rahmen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.259 Revisionsdatum: 01-07-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.259 Revisionsdatum: 01-07-2026


Artikelnummer

Artikelnr. UPC
FTSSC900PR06 611589157445
FTSSC900PR06 611589157445