Produktnummer: 0985 YM57530-W 104

Fast Ethernet Cat5e, doppelseitiges Kabelset, RJ45-Stecker, gerade, 8-polig auf eine M12-Buchse, PG9-Panel-Rückwandmontage, 4-polig, D-Kodierung, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/geschirmt, 2 verdrillte, verbundene Paare mit weißem Mantel

Fast Ethernet Cat5e, doppelseitiges Kabelset, RJ45-Stecker, gerade, 8-polig auf eine M12-Buchse, PG9-Panel-Rückwandmontage, 4-polig, D-Kodierung, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/geschirmt, 2 verdrillte, verbundene Paare mit weißem Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

42 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

30 V AC/42 V DC

Nennstrom

1.5 A

Art der Datenübertragung

Fast Ethernet Cat5e

Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

RJ45

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Stecker

Anzahl der Pins

8 (4 angeschlossen)

Kodierung, Seite 1

RJ45

Steckzyklen

≤ 750

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP20

Kontakt-Basismaterial

P/CuSN

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Au

Kontakt-Trägermaterial

Polycarbonat

Kontakt-Trägerfarbe

Durchsichtig

Umspritztes Steckergehäuse Material

Elastomer Polyolefin

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Kabelnummer

YM57530-W

Leiterquerschnitt

24 AWG

Anzahl der Drähte

2 Paar (verklebte, verdrillte Paare)

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

10 x D

Zyklen (Biegen)

3

Zyklen (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Weiß

Kabeldurchmesser D

ø7.62 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyolefin

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,02 ± 0,05 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

TC-Geflecht 65% (verzinntes Kupfer)

Folienabschirmung

Al-Folie 100 %

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C - + 75 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C - + 75 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM 20626, 80C 600 V

Leitungseigenschaften

NEMA WC-63.1 Kategorie 5, ICEA 661, Kategorie 5e Patch, TIA/EI-568-B.2, Kategorie 5e, Innen/Außen Ja, Ölbeständig

Farben der Kabelseele

Verklebte verdrillte Paare: Weiß/Orange | Weiß/Grün

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

Panelmontierung PG9 Hinterwandmontage

Befestigungstyp, Seite 2

Innengewinde

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Kodierung, Seite 2

D

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 25 °C - + 75 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67

Designstandard, Seite 2

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuSn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PBT

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 HB

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

CuSn, vernickelt

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Silber

Abschirmungsmaterial, Seite 2

CuZn, verzinnt

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 04-25-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 04-25-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
900005031 0985 YM57530-W 104/1M 1 m