Produktnummer: 0985 806 101
Fast Ethernet Cat 5e, hochflexibles, doppelseitiges Kabelset, M12-Stecker auf M12-Stecker, blaugrüner TPE-Mantel, 4-polig, 24 AWG, verseiltes/ungeschirmtes Crossover-Kabel mit 2 verdrillten, verbundenen Paaren.
Fast Ethernet Cat 5e, hochflexibles, doppelseitiges Kabelset, M12-Stecker auf M12-Stecker, blaugrüner TPE-Mantel, 4-polig, 24 AWG, verseiltes/ungeschirmtes Crossover-Kabel mit 2 verdrillten, verbundenen Paaren.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Ratgeber
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information