Produktnummer: RSTS 8X-RJ45F G-S478

Kabelkonfektion, 8-polig X-Code, gerade / RJ45-Buchse mit Abdeckung, IP67, 4-paarig, geschirmt, Cat7, TPE, 0,5 m (1,64 ft), 26 AWG

Kabelkonfektion, 8-polig X-Code, gerade / RJ45-Buchse mit Abdeckung, IP67, 4-paarig, geschirmt, Cat7, TPE, 0,5 m (1,64 ft), 26 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Nennspannung

50 V AC / 60 V DC

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom (UL)*

0.5 A

Art der Datenübertragung

Gigabit Ethernet Cat7

Datenübertragungsrate

10 Gbit/s

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

8

Kodierung, Seite 1

X

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C Zu + 70 °C

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-109

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Au über Ni

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

PUR

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 V-0

Befestigungsmaterial

Messing

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

S478

Leiterquerschnitt

26 AWG

Anzahl der Drähte

8

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 30 mm

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 65 mm

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Blaugrün

Kabeldurchmesser D

ø6.80 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PE

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,05 ± 0,05 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

Cu-ETP1 verzinnt

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 40 °C - + 80 °C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

IEC 60332-1-2

Farben der Kabelseele

Verdrillte Paare: weiß & blau, weiß & orange, weiß & grün, weiß & braun

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-40 °C bis 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP20

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

Phosphorbronze

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Au über Ni

Gehäusematerial, Seite 2

Transparentes Polycarbonat

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Goldbeschichtung im Kontaktbereich

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 01-05-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 01-05-2026