Produktnummer: RSTS 8X-RKTS 4D-S478/
Gigabit-Ethernet-Cat7-Datenkabel (beidseitig verwendbar): Stecker gerade, X-codiert, schwarz, M12-Standard, auf Buchse gerade, D-codiert, schwarz, M12-Standard, geschirmt, 50 V AC / 60 V DC, 0,5 A; TPE-Kabel, türkis, 4-adrig, 4 x 2 x 0,14 mm²
Gigabit-Ethernet-Cat7-Datenkabel (beidseitig verwendbar): Stecker gerade, X-codiert, schwarz, M12-Standard, auf Buchse gerade, D-codiert, schwarz, M12-Standard, geschirmt, 50 V AC / 60 V DC, 0,5 A; TPE-Kabel, türkis, 4-adrig, 4 x 2 x 0,14 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Ratgeber
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information