Produktnummer: RKHS 8X-RJ45 G-478

Gigabit-Ethernet-Cat7-Datenkabel mit beidseitigem Anschluss, M12-X-Code-Buchse auf geraden RJ45-Stecker, geschirmt, schwarzes PUR, 8-adrig, 4 x 2 x 0,14 mm²

Gigabit-Ethernet-Cat7-Datenkabel mit beidseitigem Anschluss, M12-X-Code-Buchse auf geraden RJ45-Stecker, geschirmt, schwarzes PUR, 8-adrig, 4 x 2 x 0,14 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht Seite 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
white orange white green white brown white blue

Vorderansicht Seite 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
white orange white blue white green white brown

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

60 V

Bemessungs-Stoßspannung

0,8 kV

Nennstrom

0.5 A

Art der Datenübertragung

Gigabit Ethernet Cat7

Datenübertragungsrate

10 Gbit/s

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Umspritzte Einbausteckverbinder

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins

8

Kodierung, Seite 1

X

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-109

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Abschirmungsmaterial

GD-Zn, vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

478

Leiterquerschnitt

4x2x0,14 mm²

Anzahl der Drähte

8

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 6,8 ± 0,3 mm

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,05 ± 0,05 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

Cu-ETP1 verzinnt

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C - + 70 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

0 °C - +50 °C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

IEC 60332-1-2

Farben der Kabelseele

Verdrillte Paare: weiß & blau, weiß & orange, weiß & grün, weiß & braun

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

RJ45

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

RJ45

Anzahl der Pins, Seite 2

8

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 20 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 750

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 40 °C - + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP20

Designstandard, Seite 2

IEC 60603-7

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

I gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PC

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Durchsichtig

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

TPE

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Vernickelt

Abschirmungsmaterial, Seite 2

CuZn, verzinnt

RoHS-konform

Ja

Schiene

Nein

Ölbeständigkeit

IEC 60811-2-1

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 07-17-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 07-17-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
14750 RKHS 8X-RJ45 G-478/0,5 M 0.5 m
27396 RKHS 8X-RJ45 G-478/0,6 M 0.6 m
14749 RKHS 8X-RJ45 G-478/1 M 1 m
14747 RKHS 8X-RJ45 G-478/2 M 2 m
9X0023931 RKHS 8X-RJ45 G-478/3 M 3 m
23930 RKHS 8X-RJ45 G-478/5 M 5 m