Produktnummer: NET-ADAPTER-M12FS-4D-RJ45-STR-CAT5

M12 D-Code auf RJ45 Ethernet Adapter, gerade Ausführung, M12-Seite mit Wandmontage, Bahnanwendungen, EN45545

M12 D-Code auf RJ45 Ethernet Adapter, gerade Ausführung, M12-Seite mit Wandmontage, Bahnanwendungen, EN45545

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Gehäusefarbe

vernickeltes Silber

Anzahl der Pins

4

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Kontakt-Trägermaterial

LCP

Nennstrom

4 A

Nennspannung

48 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Kontakt-Basismaterial

Kupfer-Legierung

Seite 1 Kontaktbeschichtung

vergoldet

Gehäusematerial

GD - ZnAl vernickelt

UL-Datei

UL 1977 CSA-C22.2 Nr. 182.3

Gewicht

44 g

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 05-04-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 05-04-2025