Produktnummer: NET-ADAPTER-M12FS-8X-RJ45-STR-CAT6a

M12 X-Code auf RJ45 Ethernet Adapter, gerade Ausführung, M12-Seite mit Wandmontage, Bahnanwendungen, EN45545

M12 X-Code auf RJ45 Ethernet Adapter, gerade Ausführung, M12-Seite mit Wandmontage, Bahnanwendungen, EN45545

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Gehäusefarbe

vernickeltes Silber

Anzahl der Pins

8

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-109

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Kontakt-Trägermaterial

LCP

Nennstrom

0.5 A

Nennspannung

48 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Kontakt-Basismaterial

Kupfer-Legierung

Seite 1 Kontaktbeschichtung

vergoldet

Gehäusematerial

GD - ZnAl vernickelt

Schutzart/IP-Klassifizierung (IEC 60529)

IP65 / IP67

UL-Datei

UL 1977 CSA-C22.2 Nr. 182.3

Gewicht

47,9 g

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 05-04-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 05-04-2025