Produktnummer: RM12C-MASV4D-CAT5

M12 Konfektionierbarer Steckverbinder, für Bahnanwendungen, schlankes Metallgehäuse, IP67, Stecker, 4-polig, D-kodiert, geschirmt, gewinkelt

M12 Konfektionierbarer Steckverbinder, für Bahnanwendungen, schlankes Metallgehäuse, IP67, Stecker, 4-polig, D-kodiert, geschirmt, gewinkelt

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Railway

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

gewinkelt

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

D

Befestigungstyp

CuZn vernickelt

Nennspannung

250 V Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Betriebsspannung

<50 V AC / 75 V DC

Nennstrom

4 A

Isolationswiderstand

˃ 10^8 Ohm

Zugentlastung

Klemmgehäuse

Geeignete Kabel

Ø6,0...Ø8,5 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-55 °C bis +85 °C

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Kontakt-Basismaterial

Kupfer-Legierung

Seite 1 Kontaktbeschichtung

0,4μ Au

Kontakt-Trägermaterial

Latamid 6H-V0

Kontakt-Trägerfarbe

Grau

Gehäusefarbe

Grau-Metallic

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung)

50-60 Ncm

RoHS-konform

Ja

RoHS-konform

Ja


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
935093006 RM12C-MASV4D-CAT5