Produktnummer: RM12C-MSSV8X-CAT6a

M12 Konfektionierbarer Steckverbinder, für Bahnanwendungen, schlankes Metallgehäuse, IP67, Stecker, 8-polig, X-kodiert, geschirmt, gerade

M12 Konfektionierbarer Steckverbinder, für Bahnanwendungen, schlankes Metallgehäuse, IP67, Stecker, 8-polig, X-kodiert, geschirmt, gerade

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Railway

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

gerade

Anzahl der Pins

8

Kodierung, Seite 1

X

Befestigungstyp

CuZn vernickelt

Nennspannung

48 V Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

0.5 A

Isolationswiderstand

˃ 10^8 Ohm

Zugentlastung

Klemmgehäuse

Geeignete Kabel

Ø6,0...Ø 8,5 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-55 °C bis +85 °C

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-109

Kontakt-Basismaterial

Kupfer-Legierung

Seite 1 Kontaktbeschichtung

0,4μ Au

Kontakt-Trägermaterial

Latamid 6H-V0

Kontakt-Trägerfarbe

Grau

Gehäusefarbe

Grau-Metallic

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung)

50-60 Ncm

RoHS-konform

Ja

RoHS-konform

Ja


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
935092008 RM12C-MSSV8X-CAT6a