Produktnummer: RP12M-MSSV8X-0552
M12 Pigtail, Push Pull, Rolling Stock, CAT 7, EN45545, X-FRNC/LSNH blaues Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, X-kodiert, 8-polig, 4x2x0,25mm², Twisted Pair, PoE+
M12 Pigtail, Push Pull gem. IEC 61076-2-010, Schienenfahrzeuge, CAT 7, EN45545, X-FRNC/LSNH blaues Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, X-kodiert, 8-polig, 4x2x0,25mm², verdrillte Paare, PoE+, 10GBASE-T, 50 V AC / 60 V DC, 0,5 A, - 40 °C - + 85 °C (Betriebstemp.), IP65, IP67
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Broschüren
Werkzeuge
Videos
Training
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Broschüren
Werkzeuge
Videos
Training
Technical Information