Produktnummer: 0906 ETV 315

Geformter T-Stecker: 2 Kontakte; ein 7/8"-Stecker x zwei 7/8"-Buchsen; 600 V | 12 A

Geformter T-Stecker: 2 Kontakte; ein 7/8"-Stecker x zwei 7/8"-Buchsen; 600 V | 12 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Anzahl der Pins

2

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Nennstrom

12 A

Nennspannung

600 V

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker x 2 Buchse

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Ag/Au

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
900004251 0906 ETV 315