Produktnummer: RK 100M-699

Veraltet | Ersetzt durch: RK 100M-S4677

Einseitiges Anschlusskabel | 1-1/8" - Buchse gerade | Anzahl Kontakte: 10 | 600 V / 7 A | Kabel: PVC Gelb; 10x16 AWG; US | UL 2238; cURus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen
RK 100M-699

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10
orange blue white/black red/black green/black orange/black red green black white

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

1-1/8" (9, 10, 12, 19 Kontakte)

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Steckverbinder Untertyp

Einseitig; Buchsen-Kabelsatz

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design

1-1/8" | Weiblich | 10-polig | 0°

Anzahl der Pins

10

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Innengewinde (Kupplungsmutter)

Ersetzt durch

PF_RK 100M-S4677

Nennspannung

600 V

Nennspannung (UL)

600 V

Betriebsspannung

540 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

7 A

Nennstrom (UL)*

Leistung 7 A | Signal: 7 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C bis + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Gehäusefarbe

Gelb

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Eloxiert; Schwarz

Anzugsmoment (Befestigung)

1-1/8" | 70 Ncm, handfest

Gegensteckverbinder/Montage mit

RSF 100M-699

Zubehör gesondert zu bestellen

500000358 - RS-TU Gewindeadapter

Kabelnummer

699

Leiterquerschnitt

16 AWG

Anzahl der Drähte

10

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 1 Mio.

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 16,76 mm [ 0,660" ]

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 2,03 mm [ 0,080" ]

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C bis + 105 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 5 °C bis + 105 °C

UL Kabeltyp

UL: STOW / CSA: AWM I/II A/B

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT1, VW-1

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Gut | Abriebfestigkeit: Gut | Chemische Beständigkeit: beständig gegen Wasser, Öle, Fette, Säuren, Laugen und viele Lösungsmittel| Flammhemmung: Gut | Halogenfrei: Nein | Mechanische Haltbarkeit: Gut (beständig gegen Stöße, Risse und Biegung) | Umwelteignung: Innenbereich / kontrollierte Umgebungen

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

REACH

Konform

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500001315 EINGESTELLT 6 ft
500000551 RK 100M-699/12F 1.2 ft
500001316 EINGESTELLT 15 ft
500000552 EINGESTELLT 20 ft
500001317 EINGESTELLT 25 ft
500000553 EINGESTELLT 30 ft
500000355 RK 100M-699/40F 40 ft
500000831 EINGESTELLT 50 ft
900003044 EINGESTELLT 60 ft
500002994 EINGESTELLT 85 ft