Produktnummer: RKW 30-688

7/8" - Buchse 90° | #Contacts: 3 | 300 V | Kabel: Gelb (PVC); 18 AWG; AUTO | cURus

Einseitiges Anschlusskabel | 7/8"-Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 3 | 300 V / 8 A | Kabel: PVC Gelb; 3x18 AWG; AUTO | UL 2238; cURus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3
green red-black red-white

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 Kontakte)

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design

7/8" | Weiblich | 3-polig | 90°

Anzahl der Pins

3

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Innengewinde (runde Kupplungsmutter)

Nennspannung

300 V

Nennstrom

8 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C Zu + 90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Schwarz eloxiert

Anzugsmoment (Befestigung)

7/8'' : 70 Ncm, handfest

Kabelnummer

688

Leiterquerschnitt

18 AWG

Anzahl der Drähte

3

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 1 Mio.

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 7,4 mm (.290")

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 1,65 mm [0,065”]

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C bis +105 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 15 °C bis +105 °C

UL Kabeltyp

UL: AWM 2661 / CSA: AWM I/II A/B

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL VW-1 / CSA FT-1

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Gut | Abriebfestigkeit: Gut | Chemische Beständigkeit: beständig gegen Wasser, Öl, Säuren und Laugen| Flammhemmung: Gut | Halogenfrei: Nein | Mechanische Haltbarkeit: Gut (beständig gegen Stöße, Risse und Biegungen) | Umweltverträglichkeit: Innenbereich, hervorragendes Gleichgewicht zwischen Leistung, Kosten und Vielseitigkeit

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500004511 RKW 30-688/6F 6 ft
500000688 RKW 30-688/15F 15 ft
500000459 RKW 30-688/20F 20 ft