Produktnummer: RS 1001M-S4677

1-1/8" - Stecker 0° | #Contacts: 10 | 600 V | Kabel: Gelb (TPE); 16 AWG; DIE VERFASSUNG | cURus

Einseitiges Kabelset | 1-1/8" - Stecker gerade | #Kontakte: 10 | 600 V / 7 A | Kabel: TPE Gelb; 10x16 AWG; US | UL 2238; cURus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RS 1001M-S4677

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10
orange blue white/black red/black green/black orange/black red green black white

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

1-1/8" (9, 10, 12, 19 Kontakte)

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Steckverbinder Untertyp

Einseitig beendet; Männliche Verbindungsleitung mit Innengewindemutter

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

1-1/8" | Männlich | 10-polig | 0°

Anzahl der Pins

10

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Innengewinde (Kupplungsmutter)

Ersatz für

PF_RS 1001M-699

Nennspannung

600 V

Nennspannung (UL)

600 V

Betriebsspannung

540 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

7 A

Nennstrom (UL)*

Leistung 7 A | Signal: 7 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C bis + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Gehäusefarbe

Gelb

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Eloxiert; Schwarz

Anzugsmoment (Befestigung)

1-1/8" | 70 Ncm, handfest

Gegensteckverbinder/Montage mit

RKF 1001M-699

Zubehör gesondert zu bestellen

500000358 - RS-TU Gewindeadapter

Kabelnummer

S4677

Leiterquerschnitt

16 AWG

Anzahl der Drähte

10

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 Mio.

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 12,75 mm [ 0,502" ]

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 2,56 mm [ 0,101" ]

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 30 °C bis + 90 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

+ 5 °C bis + 90 °C

UL Kabeltyp

UL: NEC Typ TC-ER (UL 1277)

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Ausgezeichnet | Abriebfestigkeit: Sehr gut | Chemische Beständigkeit: beständig gegen Wasser, Öle, Fette, Säuren, Laugen und Lösungsmittel | Flammhemmung: Gut | Halogenfrei: Nein | Mechanische Haltbarkeit: Gut (beständig gegen Stöße, Risse und Biegungen) | Umweltverträglichkeit: im Freien, in öligen, nassen oder rauen Umgebungen

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

REACH

Konform

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
540001887 RS 1001M-S4677/2M 2 m
540001888 RS 1001M-S4677/4M 4 m
540001889 RS 1001M-S4677/5M 5 m
540001890 RS 1001M-S4677/6M 6 m
540001891 RS 1001M-S4677/8M 8 m
540001892 RS 1001M-S4677/10M 10 m