Produktnummer: RS 1201M-724

Veraltet | Ersetzt durch: RS 1201M-S4678

Einseitiges Kabelset | 1-1/8" - Stecker gerade | #Kontakte: 12 | 600 V / 5 A | Kabel: PVC Gelb; 12x16 AWG; US | UL 2238; cURus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen
RS 1201M-724

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12
orange blue white/black red/black green/black orange/black blue/black black/white green red white black

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

1-1/8" (9, 10, 12, 19 Kontakte)

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Steckverbinder Untertyp

Einseitig beendet; Männliche Verbindungsleitung mit Innengewindemutter

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

1-1/8" | Männlich | 12-polig | 0°

Anzahl der Pins

12

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Innengewinde (Kupplungsmutter)

Ersetzt durch

PF_RS 1201M-S4678

Nennspannung

600 V

Nennspannung (UL)

600 V

Betriebsspannung

540 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

5 A

Nennstrom (UL)*

Leistung 5 A | Signal: 5 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C bis + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Gehäusefarbe

Gelb

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Eloxiert; Schwarz

Anzugsmoment (Befestigung)

1-1/8" | 70 Ncm, handfest

Gegensteckverbinder/Montage mit

RKF 1201M-624

Zubehör gesondert zu bestellen

500000358 - RS-TU Gewindeadapter

Kabelnummer

724

Leiterquerschnitt

16 AWG

Anzahl der Drähte

12

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 1 Mio.

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 17,53 mm [ 0,690" ]

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 3,05 mm [ 0,120" ]

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C bis + 105 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 5 °C bis + 105 °C

UL Kabeltyp

UL: SEOOW; CSA: STOOW

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT1, VW-1

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Gut | Abriebfestigkeit: Gut | Chemische Beständigkeit: beständig gegen Wasser, Öle, Fette, Säuren, Laugen und viele Lösungsmittel| Flammhemmung: Gut | Halogenfrei: Nein | Mechanische Haltbarkeit: Gut (beständig gegen Stöße, Risse und Biegung) | Umwelteignung: Innenbereich / kontrollierte Umgebungen

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

REACH

Konform

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation