Produktnummer: RS 120M-S4678
1-1/8" - Stecker 0° | #Contacts: 12 | 600 V | Kabel: Gelb (TPE); 16 AWG; DIE VERFASSUNG | cURus
Einseitiges Anschlusskabel | 1-1/8" - Stecker gerade | Anzahl Kontakte: 12 | 600 V / 5 A | Kabel: TPE Gelb; 12x16 AWG; US | UL 2238; cURus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge
White paper