Produktnummer: RS 301-619
7/8" - Stecker 0° | #Kontakte: 3 | 600 V | Kabel: Gelb (CPE); 18 AWG; US | cURus
Einseitiges Kabelset | 7/8"-Stecker gerade | #Kontakte: 3 | 600 V / 8 A | Kabel: CPE Gelb; 3x18 AWG; US | UL 2238; cURus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Technical Information
Resources
Kataloge
White paper
Technical Information