Produktnummer: RS 301-688
7/8" - Stecker 0° | #Contacts: 3 |300 V | Kabel: Gelb (PVC); 18 AWG; AUTO | cURus
Einseitiges Anschlusskabel | 7/8"-Stecker gerade | Anzahl Kontakte: 3 | 300 V / 8 A | Kabel: PVC Gelb; 3x18 AWG; AUTO | UL 2238; cURus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Ressourcen
Kataloge
White paper
Technical Information
Resources
Kataloge
White paper
Technical Information