Produktnummer: RS 801M-650

Veraltet | Ersatz: RS 801M-898

Einseitiges Anschlusskabel | 1"-Stecker, gerade | Anzahl Kontakte: 8 | 300 V / 7 A | Kabel: PUR Gelb; 8x18 AWG; US

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Obsolet
RS 801M-650

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

1" (6, 7, 8 Kontakte)

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

1" | Männlich | 8-polig | 0°

Anzahl der Pins

8

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Innengewinde (runde Kupplungsmutter)

Nennspannung

300 V

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C Zu + 90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Schwarz eloxiert

Anzugsmoment (Befestigung)

1'': 70 Ncm, handfest

Anzahl der Drähte

8

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Leiter-Material

Cu

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Leitungseigenschaften

Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte Downloads

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Ja

Ölbeständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation