Produktnummer: RSF 40-693

7/8"-Stromanschluss: Stecker, gerade, 4-polig, Frontmontage, 300 V, 8 A, mit 18 AWG-Pigtaldrähten

7/8"-Stromanschluss: Stecker, gerade, 4-polig, Frontmontage, 1/2" 14-NPT-Panelabgriff, 300 V (UL), 5,6 A (UL), 18 AWG, IEC-Farbcode

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Frontmontage, 1/2-14 NPT Panel-Bohrungsgröße

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Festes, externes Gewinde

Nennspannung

300 V

Nennspannung (UL)

300 V

Nennstrom (UL)*

5.6 A

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Au über Ag

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

YE

Gehäusematerial

Zinkdruckguss mit schwarzem E-Coating

O-Ring-Material

FKM, Panelseite

Befestigungstyp, Seite 2

1/2-14 NPT, Stahl, Kontermutter

Leiterquerschnitt

18 AWG

Anzahl der Drähte

4

Leiter-Material

Cu

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

Ø2.0 mm

UL Kabeltyp

1007/1569

UL-Datei

E315587

UL

UL-anerkannt

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500000353 RSF 40-693/0.3M 0.3 m
500002278 RSF 40-693/0.6M 0.6 m
500000051 RSF 40-693/1M 1 m
500003075 RSF 40-693/2M 2 m
500003298 RSF 40-693/3M 3 m
500004611 RSF 40-693/5M 5 m