Produktnummer: RSF 50-694
7/8"-Stromanschluss: Stecker, gerade, 5-polig, Frontmontage, 300 V, 5,6 A, mit 18 AWG-Pigtaldrähten
7/8"-Stromanschluss: Stecker, gerade, 5-polig, Frontmontage, 1/2" 14-NPT-Panelabgriff, 300 V (UL), 5,6 A (UL), 18 AWG, IEC-Farbcode
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Technical Information
Resources
Kataloge
White paper
Technical Information