Produktnummer: RSF 60A-696
7/8"-Stromanschluss: Stecker, gerade, 6-polig, Frontmontage, 600 V, 8 A, mit 16 AWG-Pigtaldrähten
7/8" Power Einbausteckverbinder: Stecker, gerade, 6-polig, Frontmontage, 1/2" 14-NPT Einbauabgriff, 600 V (UL), 8 A (UL), 16 AWG, US-Farbcode
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Technical Information
Resources
Kataloge
White paper
Technical Information