Produktnummer: RSRK 1901M-669

Veraltet | Ersatz: RSRK 1901M-769/

Beidseitig konfektioniertes Kabel | 1-1/8"-Stecker gerade | Anzahl Kontakte: 19 | 1-1/8"-Buchse gerade | Anzahl Kontakte: 19 | 300 V / 8 & 3 A | Kabel PUR Gelb; 19 x 18 AWG; NUMMERISCH | cURus 2238

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht Seite 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
black 1 black 2 black 3 black 4 black 5 black 6 black 7 black 8 black 9 black 10 black 11 green-yellow black 13 black 14 black 15 black 16 black 17 black 18 black 19

Vorderansicht Seite 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
black 1 black 2 black 3 black 4 black 5 black 6 black 7 black 8 black 9 black 10 black 11 green-yellow black 13 black 14 black 15 black 16 black 17 black 18 black 19

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Nennspannung

300 V

Nennspannung (UL)

300 V

Betriebsspannung

270 V

Nennstrom (UL)*

Leistung 8 A | Signal: 3 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

1-1/8 (9; 10; 12; 19 Kontakte)"

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakte/Stecker

Steckverbinder-Design

1-1/8" | Männlich | 19-polig | 0°

Befestigungstyp

Innengewinde (Kupplungsmutter)

Anzahl der Pins

19 (18+PE)

Kodierung, Seite 1

A

Steckzyklen

≤ 50

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C Zu + 90°C

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Gold/Silber-Legierung (Au / Ag)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Eloxiert; Schwarz

Anzugsmoment (Befestigung)

1-1/8'': 70 Ncm, handfest

Zubehör gesondert zu bestellen

500000358 - RS-TU Gewindeadapter

Kabelnummer

669

Leiterquerschnitt

18 AWG

Anzahl der Drähte

19

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 Mio.

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø12.4 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid mit Nylon (PVC-Nylon)

Durchmesser isolierter Draht

Ø2.00 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C Zu + 90°C

UL Kabeltyp

AWM 20233

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT1

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Hervorragend | Abriebfestigkeit: Hervorragend | Öl- & Chemikalienbeständigkeit: Hervorragend | UV-Beständigkeit: Gut bis ausgezeichnet | Niedrigtemperaturverhalten: Hervorragend (flexibel bis -25°C) | Flammhemmung: Variiert | Halogenfrei: Ja | Mechanische Haltbarkeit: Hoch (stoß-, reiß- und biegefest) | Umweltverträglichkeit: Außenbereich, ölige, nasse oder raue Umgebungen

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

1-1/8" (9; 10; 12; 19 Kontakte)

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakte/Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

1-1/8" | Buchse | 19-polig | 0°

Befestigungstyp, Seite 2

Innengewinde (Kupplungsmutter)

Anzahl der Pins, Seite 2

19 (18+PE)

Kodierung, Seite 2

A

Steckzyklen, Seite 2

≤ 50

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 40 °C Zu + 90°C

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

Messing (CuZn)

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Gold/Silber-Legierung (Au / Ag)

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Gelb

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 HB

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Gelb

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

Befestigungsmaterial, Seite 2

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Eloxiert; Schwarz

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

1-1/8'': 70 Ncm, handfest

Hinweis, Seite 2

Nicht unter Last verbinden/trennen.

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten