Produktnummer: RSRK 190M-769
1-1/8"- Stecker 0° | #Contacts: 19 | 1-1/8"- Buchse 0° | #Contacts: 19 | 300 V | Kabel TPE YE; 18 AWG; NUMERISCH | cURus
Beidseitig konfektioniertes Kabel | 1-1/8"-Stecker gerade | Anzahl Kontakte: 19 | 1-1/8"-Buchse gerade | Anzahl Kontakte: 19 | 300 V / 8 & 3 A | Kabel TPE Gelb; 19 x 18 AWG; NUMMERISCH | cURus 2238
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Technical Information
Resources
Kataloge
White paper
Technical Information