Produktnummer: RSRKW 40-996

7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker gerade auf Buchse abgewinkelt, 4-polig, gelbes Gehäuse, 10 A, 600 V, gelbes TPE-Kabel, 4 x 1,5 mm² (16 AWG)

7/8"-Stromkabelsatz mit zwei Enden: Stecker gerade auf Buchse abgewinkelt, 4-polig, gelbes Gehäuse, 10 A, 600 V, gelbes TPE-Kabel, 4 x 1,5 mm² (16 AWG)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RSRKW 40-996

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

600 V

Nennstrom

10 A

Steckverbinder-Design

7/8" | Männlich | 4-polig | 0°

Befestigungstyp

Kupplungsmutter mit Außengewinde

Anzahl der Pins

4

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP 67

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Umspritztes Steckergehäuse Material

PUR

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Befestigungsmaterial

Al

Befestigungsbeschichtung

Schwarz eloxiert

Kabelnummer

996

Leiterquerschnitt

16 AWG

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 10 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 1 Mio, max. 50 m/s²

Zyklen (Torsion)

-

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

8.70 mmø

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø2.55 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

-

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-40 °C ... 90 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

-5 °C bis +90 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

-

UL Kabeltyp

AWM: 20328

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL1685 FT4/IEEE 1202 vertikaler Flammtest FT4

Steckverbinder-Design, Seite 2

7/8" | Weiblich | 4-polig | 90°

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsmutter mit Innengewinde

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker.

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuZn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Gold über Nickel plattiert

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

TPU

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Gelb

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

PUR

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Gelb

Befestigungsmaterial, Seite 2

Al

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Schwarz eloxiert

UL

UL 2238 anerkannt

RoHS-konform

Ja

RoHS-konform

Ja


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500004883 RSRKW 40-996/1M 1 m