Produktnummer: RSW 30-645

7/8" - Stecker 90° | #Contacts: 3 |300 V | Kabel: Gelb (PUR); 18 AWG; IEC | cURus

Einseitiges Anschlusskabel | 7/8"-Stecker abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 3 | 300 V / 8 A | Kabel: PUR Gelb; 3x18 AWG; IEC | UL 2238; cURus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3
black brown blue

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 Kontakte)

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

7/8" | Männlich | 3-polig | 90°

Anzahl der Pins

3

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Außengewinde (runde Kupplungsschraube)

Nennspannung

300 V

Nennstrom

8 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C Zu + 90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Schwarz eloxiert

Anzugsmoment (Befestigung)

7/8'' : 70 Ncm, handfest

Kabelnummer

645

Leiterquerschnitt

18 AWG

Anzahl der Drähte

3

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 Mio.

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Polyurethan (PUR)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 5,59 mm (.220")

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 1,65 mm (0,065")

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C Zu + 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 20 °C Zu + 80 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20233 AWM Klasse I/II A/B

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL VW-1 / CSA FT-1

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Ausgezeichnet | Abriebfestigkeit: Ausgezeichnet | Öl & Chemische Beständigkeit: Ausgezeichnet | UV-Beständigkeit: Gut bis ausgezeichnet | Niedrigtemperaturverhalten: Ausgezeichnet (flexibel bis -25°C) | Flammhemmung: Variiert | Halogenfrei: Ja | Mechanische Haltbarkeit: Hoch (beständig gegen Stöße, Reißen und Biegen) | Umweltverträglichkeit: Außenbereich, ölige, nasse oder raue Umgebungen

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500001789 RSW 30-645/2M 2 m
500001790 RSW 30-645/5M 5 m
500001793 RSW 30-645/10M 10 m