Produktnummer: G 3 KW 3 M
G-Typ – Stecker 90° | #Contacts: 3 | 50 V |Kabel: Grau (PVC); 0,25 mm²; IEC
G-Typ - Stecker abgewinkelt | #Kontakte: 3 | 50 V / 4 A |Kabel: Grau (PVC); 3x0,25 mm²;
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Resources
Kataloge
Technical Information
Product Certifications