Produktnummer: G 30 E 3 M Schwarz
G-Serie Stromanschlussbuchse: Stecker, Frontmontage mit Flansch, 4-polig (3+PE; PE am Kabelausgang), schwarzes Gehäuse; 230 V AC/DC, 10 A
G-Serie Stromanschlussbuchse: Stecker, Frontmontage mit Flansch, 4-polig (3+PE; PE am Kabelausgang), schwarzes Gehäuse; 230 V AC/DC, 10 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Resources
Kataloge
Technical Information