Produktnummer: G 30 KW 3 M

G-Typ – Stecker 90° | #Contacts: 4 | 250 V |Kabel: Grau (PVC); 0,75 mm²; IEC

G-Typ - Stecker abgewinkelt | #Kontakte: (3+PE) | 250 V / 10 A |Kabel: Grau (PVC); 4x0,75 mm²;

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
black blue brown green-yellow

Produktfamilie

Industrielle Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

G-Serie

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

Abgewinkelt (90°) Körper

Anzahl der Pins

3+Sport

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

250 V

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

10 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Lötverbindung

Querschnitt

0.75 mm²

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Seite 1 Designstandard

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Zinn-Legierung (Cu/Sn)

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Grau

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Polyvinylchlorid (PVC)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Grau

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

4.8, Fe/Zn B

Anzugsmoment (Befestigung)

M 3: (50-60) Ncm

Gegensteckverbinder/Montage mit

G 30 W 3 F…

Zubehör gesondert zu bestellen

Zentralschraube Edelstahl: 732750003

Kabelnummer

H05VV-F 4G0.75

Leiterquerschnitt

0.75 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe der Kabelummantelung

Grau

Kabeldurchmesser D

ø 7,4 ±0,15 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-40 °C Zu + 70 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

-5 °C Zu + 70 °C

VDE

VDE-Reg.-Nr.: 3113

RoHS-konform

Konform

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
931783001 G 30 KW 3 M 2m 2 m