Produktnummer: G 4 A 5 M Schwarz

Strombuchsenstecker der G-Serie: Stecker, hintere Leiterplattenmontage mit Flansch, 4-polig, schwarzes Gehäuse; 50 V AC/DC, 10 A

Strombuchsenstecker der G-Serie: Stecker, hintere Leiterplattenmontage mit Flansch, 4-polig, schwarzes Gehäuse; 50 V AC/DC, 10 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

G-Serie

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

hintere PCB-Montage mit Flansch

Anzahl der Pins

4

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

50V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

10 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Lötverbindung

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Seite 1 Designstandard

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube)

M 3: (50-60) Ncm

Montage-Typ

M 3 Schrauben (2x)

Gegensteckverbinder/Montage mit

G 4 W 1 F…, G 4 KW 1 F…

Zubehör gesondert zu bestellen

Flachdichtung: G30 E-2

VDE

VDE-Reg.-Nr.: 3113

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
932092100 G 4 A 5 M Schwarz