Produktnummer: RKTS 4-MF6646
M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, gerade, 4-polig, A-kodiert, geschirmt, orangefarbenes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PU-basiertes schwarzes Kabel, 4-adrig, 0,25 mm²
M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, gerade, 4-polig, A-kodiert, geschirmt, orangefarbenes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PU-basiertes schwarzes Kabel, 4-adrig, 0,25 mm²
-
Verfügbarkeit:
Asien-Pazifik
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Technical Information
Resources
White paper
Training
Blogs
Technical Information