Produktnummer: GO 700 FA M

Stromanschlussbuchse der GO-Serie: Stecker, Frontmontage mit Flansch, 7-polig, schwarzes Gehäuse; 230 V AC/DC, 10 A AC / 6 A DC

Stromanschlussbuchse der GO-Serie: Stecker, Frontmontage mit Flansch, 7-polig, schwarzes Gehäuse; 230 V AC/DC, 10 A AC / 6 A DC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GO-Serie

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Frontmontage mit Flansch

Anzahl der Pins

7

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

250 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

10 A Wechselstrom / 6 A Gleichstrom

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Lötverbindung

Querschnitt

max. 1.0 mm²

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Seite 1 Designstandard

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PC GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Dichtungsmaterial

NBR

Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube)

M 3: (50-60) Ncm

Montage-Typ

M 3 Schrauben (4x)

Gegensteckverbinder/Montage mit

GO 700 WF

VDE

VDE-Reg.-Nr.: D182

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
932477100 GO 700 FA M

Ressourcen

Resources