Produktnummer: RKWTS 4S-1027

M12 Power Single-Ended Cordset: Buchse, gewinkelt, 4-polig (3+PE), S-kodiert, geschirmt, blaues Gehäuse, 600 V AC/DC, 20 A; schwarzes PUR-Kabel, ca. 2,5 mm²

M12-Stromversorgungskabel (einseitig): Buchse, abgewinkelt, 4-polig (3+PE), S-kodiert, geschirmt, blaues Gehäuse, 600 V AC/DC, 20 A; schwarzes PUR-Kabel, 2,5 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RKWTS 4S-1027

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 PE
black 1 black 2 black 3 green-yellow

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

gewinkelt

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

S

Art der Abschirmung

Geschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

630 V

Nennspannung (UL)

600 V

Bemessungs-Stoßspannung

6,0 kV

Betriebsspannung

600 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

24 A

Nennstrom (UL)*

16 A (UL-zertifiziert); Das Produkt ist so konzipiert, dass es die Anforderungen von UL 20 A erfüllt, es ist noch NICHT zertifiziert; a UL 20 Ein Zertifizierungsprozess kann auf besonderen Wunsch auf der Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit uns eingeleitet werden.

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +125 °C, Leistungsminderung beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuNi

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPE

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Blau

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M 12x1: (60-65) Ncm, handfest

Kabelnummer

1027

Leiterquerschnitt

2.5 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 4 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 7,5 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 10 M

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 9,4 ±0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø2.55 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

Verzinntes Kupfergeflecht

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-40 °C bis +90 °C (UL AWM 80°C)

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

-30 °C bis +90 °C (UL AWM 80°C)

Umgebungstemperatur (Festinstallation, kurzzeitig 100h)

-40 °C Zu + 125 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

-20 °C Zu + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20939

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1

UL-Datei

E497237

UL

UL 2237; cULus

VDE

Nein

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN VDE 0472 T.815

Ölbeständigkeit

HD 22.10 Appendix A, DIN EN 60811-404

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
934850197 RKWTS 4S-1027/3 M
934850198 RKWTS 4S-1027/5 M
934850199 RKWTS 4S-1027/10 M
934850200 RKWTS 4S-1027/15 M