Produktnummer: RKF 90M-623

1-1/8 - Buchse 0° | #Kontakte: 9 | 600 V | Drähte, 16 AWG, US | cURus"

Buchse | 1-1/8" - Buchse gerade | 1/2NPTF | #Kontakte: 9 | 600 V / 7 A | Anschlussdrähte; 9x16 AWG; US | UL 2238; cURus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9
orange blue red/black green/black white red green white/black black

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

1-1/8" (9, 10, 12, 19 Kontakte)

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Steckverbinder Untertyp

Buchse; weiblich

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design

1-1/8" | Buchse | 9-polig | Frontmontage

Anzahl der Pins

9

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Festes, externes Gewinde

Nennspannung

600 V

Nennspannung (UL)

600 V

Betriebsspannung

540 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

7 A

Nennstrom (UL)*

Leistung 7 A | Signal: 7 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Gewindegröße

1/2" NPTF

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C bis + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Vergossen

Ja

Gehäusematerial

Aluminium (Al)

Gehäusebeschichtung

Eloxiert mit klarem Finish

Gehäusefarbe

Silberfarben

Gewinderingmaterial

Stehlen

O-Ring-Material

FKM, Panelseite

Befestigungstyp, Seite 2

1/2-14 NPT, Stahl, Kontermutter

Dichtungsmaterial

Fluorelastomer (FKM)

Anzugsmoment (Befestigung)

1-1/8 | 70 Ncm, handfest"

Leiterquerschnitt

16 AWG

Anzahl der Drähte

9

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Leiter-Material

Cu

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 3,07 mm [ 0,120" ]

UL Kabeltyp

UL: 1015/1230

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

VW-1

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

REACH

Konform

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation