Produktnummer: RSRK 100M-S4677

1-1/8" - Stecker 0° | #Kontakte: 10 | 1-1/8" - Buchse 0° | #Kontakte: 10 | 600 V | Kabel (TPE) YE, 16 AWG, US | cURus

Beidseitig konfektioniertes Kabel | 1-1/8" - Stecker gerade | Anzahl Kontakte: 10 | 1-1/8" - Buchse gerade | Anzahl Kontakte: 10 | 600 V / 7 A | Kabel: TPE Gelb; 10 x 16 AWG; US | UL 2238; cURus"

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RSRK 100M-S4677

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Steckverbinder Untertyp

Doppelt beendet; Stecker-Buchse Verbindungsleitung

Ersatz für

PF_RSRK 100M-699

Nennspannung

600 V

Nennspannung (UL)

600 V

Betriebsspannung

540 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

7 A

Nennstrom (UL)*

Leistung 7 A | Signal: 7 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

1-1/8" (9, 10, 12, 19 Kontakte)

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

1-1/8" | Männlich | 10-polig | 0°

Befestigungstyp

Außengewinde (Kupplungsschraube)

Anzahl der Pins

10

Kodierung, Seite 1

A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C bis + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Gehäusefarbe

Gelb

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung

Eloxiert; Schwarz

Anzugsmoment (Befestigung)

1-1/8" | 70 Ncm, handfest

Gegensteckverbinder/Montage mit

RSF 100M-699; RKF 100M-699

Kabelnummer

S4677

Leiterquerschnitt

16 AWG

Anzahl der Drähte

10

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 Mio.

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 12,75 mm [ 0,502" ]

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 2,56 mm [ 0,101" ]

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 30 °C bis + 90 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

+ 5 °C bis + 90 °C

UL Kabeltyp

UL: NEC Typ TC-ER (UL 1277)

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202

Leitungseigenschaften

Flexibilität: Ausgezeichnet | Abriebfestigkeit: Sehr gut | Chemische Beständigkeit: beständig gegen Wasser, Öle, Fette, Säuren, Laugen und Lösungsmittel | Flammhemmung: Gut | Halogenfrei: Nein | Mechanische Haltbarkeit: Gut (beständig gegen Stöße, Risse und Biegungen) | Umweltverträglichkeit: im Freien, in öligen, nassen oder rauen Umgebungen

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

1-1/8" (9, 10, 12, 19 Kontakte)

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

1-1/8" | Weiblich | 10-polig | 0°

Befestigungstyp, Seite 2

Innengewinde (Kupplungsmutter)

Anzahl der Pins, Seite 2

10

Kodierung, Seite 2

A

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 40 °C bis + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

Messing (CuZn)

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Kupfer-Silber-Gold-Legierung (Cu/Ag/Au)

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Gelb

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 HB

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Gelb

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

Gehäusefarbe, Seite 2

Gelb

Befestigungsmaterial, Seite 2

Aluminium (Al)

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Eloxiert; Schwarz

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

1-1/8" | 70 Ncm, handfest

Hinweis, Seite 2

Nicht unter Last trennen

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

REACH

Konform

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

* Derating beachten


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500003403 RSRK 100M-S4677/1M 1 m
500003404 RSRK 100M-S4677/2M 2 m
500003405 RSRK 100M-S4677/4M 4 m
500003399 RSRK 100M-S4677/5M 5 m
500003400 RSRK 100M-S4677/6M 6 m
500003401 RSRK 100M-S4677/7M 7 m
540003132 RSRK 100M-S4677/8M 8 m
500004718 RSRK 100M-S4677/9M 9 m
500003393 RSRK 100M-S4677/10M 10 m
500003394 RSRK 100M-S4677/12M 12 m
500003395 RSRK 100M-S4677/15M 15 m
500004749 RSRK 100M-S4677/16M 16 m
500004750 RSRK 100M-S4677/18M 18 m
500003396 RSRK 100M-S4677/20M 20 m
500004753 RSRK 100M-S4677/21M 21 m
500004756 RSRK 100M-S4677/22M 22 m
500004754 RSRK 100M-S4677/23M 23 m
500004632 RSRK 100M-S4677/24M 24 m
500003411 RSRK 100M-S4677/25M 25 m
500004779 RSRK 100M-S4677/28M 28 m
500003397 RSRK 100M-S4677/30M 30 m
500004631 RSRK 100M-S4677/32M 32 m
500004633 RSRK 100M-S4677/38M 38 m
500004634 RSRK 100M-S4677/45M 45 m