Produktnummer: N11R AM 2 M20

N11R, M26 x 1,5-Gewinde, Buchse, Stecker, Frontmontage, graues Gehäuse, 60 V, 5 A, mit M20 x 1,5-Panelgewinde, Monoblock-Design

NR Rundsteckverbinder, M26 x 1,5 Gewinde, Buchse, Stecker, Frontmontage, 11+PE-Pins, graues Gehäuse, 60 V, 5 A, mit M20x1,5 Panelgewinde, Monoblock-Design

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Beschreibung

Gerätestecker

Gehäusefarbe

Grau

Anzahl der Pins

11+ PE

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175201-804

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Trägermaterial

PA66

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 5 mOhm

Steckzyklen

max. 50

Pinabmessungen

Ø1,6 mm

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Nennstrom

5 A

Bemessungs-Stoßspannung

0,5 kV

Nennspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Verbindungstyp

Crimp

Dichtungsmaterial

NBR

Schutzart/IP-Klassifizierung (IEC 60529)

IP65

Zubehör gesondert zu bestellen

932-632-106: N11R FF, gewinkelter Kabelschuh, 733-845-011, Schutzabdeckung SHK 2

Gegensteckverbinder/Montage mit

932-630-106: N11R EF, gerader Kabelschuh

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 11-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 11-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
934337106 N11R AM 2 M20