Produktnummer: N11R AM 5

N11R, M26 x 1,5 Gewinde, Buchse, Stecker, Frontmontage, Grau/Metallgehäuse, 60 V, 5 A, mit PG 13,5 Panelgewinde

NR Rundsteckverbinder, M26 x 1,5 Gewinde, Einbausteckverbinder, Stecker, Frontmontage, 11+PE-Pins, Grau/Metallgehäuse, 60 V, 5 A, mit PG 13,5 Panelgewinde

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Gehäusefarbe

Grau/Silber

Anzahl der Pins

11+Sport

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175201-804

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Trägermaterial

PBT GF, Grau

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Montage-Typ

PG13,5

Pinabmessungen

Ø1,6 mm

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Nennstrom

5 A

Bemessungs-Stoßspannung

0,8 kV

Nennspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Verbindungstyp

Crimp

Gehäusematerial

PBT GF/CuZn, Grau

O-Ring-Material

NBR

Oberfläche

Cu/Ni

Schutzart/IP-Klassifizierung (IEC 60529)

IP65

Zubehör gesondert zu bestellen

933-700-001: N11R EF S, Kabelschuh, gerades Vollmetallgehäuse, 733-386-..., RSCB 162/1, Crimpkontakt auf der Spule

Gegensteckverbinder/Montage mit

932-630-106: N11R EF, Kabelschuh, gerade, Kontermutter aus Metall

Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube)

M 26 x 1,5: (40–50) Ncm, handfest

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 11-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 11-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
932627106 N11R AM 5