Produktnummer: N11R BM FA S

N11R, M26 x 1,5 Gewinde, Feldkonfektionierbar, Stecker, Oberflächenmontage mit Flansch, Metallgehäuse, AC 25 V / DC 50 V, 5 A

NR Rundsteckverbinder, M26 x 1,5 Gewinde, Feldkonfektionierbar, Stecker, Oberflächenmontage mit Flansch, 11+PE-Pins, Metallgehäuse, AC 25 V / DC 50 V, 5 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Gehäusefarbe

Silber

Anzahl der Pins

11+ PE

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175201-804

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Trägermaterial

PBT GF, Grau

Kontaktmaterial

CuZn

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Montage-Typ

M3 (4x)

Pinabmessungen

Ø1,6 mm

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Nennstrom

5 A

Bemessungs-Stoßspannung

0,8 kV

Nennspannung

25 V Wechselstrom/50 V Gleichstrom

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Verbindungstyp

Lötverbindung

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Ag

Dichtungsmaterial

NBR

Gehäusematerial

ZnAl Cu

Oberfläche

Zn / Ni

Schutzart/IP-Klassifizierung (IEC 60529)

IP65

Zubehör gesondert zu bestellen

933-700-001: N11R EF S, Kabelschuh gerades Vollmetallgehäuse, 734-633-001: N6R-40, Flachdichtung*

Gegensteckverbinder/Montage mit

932-630-106: N11R EF, Kabelschuh, gerade, Kontermutter aus Metall

Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube)

M 26 x 1,5: (40–50) Ncm, handfest

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 11-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 11-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
933699001 N11R BM FA S